Montar módulo de interface

  1. Colocar o módulo de interface no motor. Certificar-se de não inclinar o módulo de interface e de que as conexões estejam corretamente fechadas.
  2. [1]

    Parafusos de fixação

  3. Aparafusar o módulo de interface ao motor com 4 parafusos de fixação. Apertar os parafusos passo a passo em cruz com um torque de aperto de 1.4 Nm – 1.6 Nm.