Schnittstellenmodul montieren

  1. Setzen Sie das Schnittstellenmodul auf den Motor. Achten Sie darauf, dass Sie das Schnittstellenmodul nicht verkanten und die Steckverbindungen korrekt geschlossen sind.
  2. [1]

    Befestigungsschrauben

  3. Schrauben Sie das Schnittstellenmodul mit 4 Befestigungsschrauben am Motor fest. Ziehen Sie die Schrauben schrittweise über Kreuz mit einem Anziehdrehmoment von 1.4 Nm – 1.6 Nm fest.