Requisitos para la instalación

  • El cableado debe efectuarse conforme a la norma EN 60204-1.
  • Los cables de control STO deben colocarse conforme a la compatibilidad electromagnética y del modo siguiente:
    • Los cables apantallados se deben colocar de manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores o se deben tomar medidas equivalentes.
    • Deben respetarse las normativas vigentes para la respectiva aplicación.
    • Los cables de control STO del dispositivo de seguridad externo al eje se deben tender con una longitud de cable ≤ 100 m.
    • El usuario debe tomar medidas adecuadas para garantizar que los cables de control STO se tiendan separados de los cables de energía del accionamiento.
  • La conmutación STO no reconoce cortocircuitos en el cable de alimentación. Por este motivo se debe cumplir siempre uno de estos dos requisitos:
    • que no haya tensiones parásitas hacia los cables de control STO
    • que el control de seguridad externo detecta un fallo de conexión errónea de un potencial externo a los cables de control STO.
  • Para el diseño de los circuitos de seguridad deberán respetarse obligatoriamente los valores especificados para los componentes de seguridad.
  • La señal STO (F_STO_P y F_STO_M) no debe emplearse para señales de retorno.
  • Para los controles de seguridad/dispositivos de desconexión de seguridad solo deben utilizarse fuentes de alimentación conectadas a tierra con separación eléctrica segura (PELV) según EN 61131-2 y EN 60204-1.
  • Si se utilizan varias fuentes de alimentación, cada una de ellas se debe conectar al sistema de conductor de puesta a tierra.
  • Durante la planificación de la instalación deberán tenerse en cuenta los datos técnicos de la unidad.
  • Las tensiones de alimentación 0V24_OUT y 24V_OUT de la unidad se pueden utilizar únicamente para la alimentación de la entrada STO. La longitud del cable no debe ser superior a 30 m.
  • Esta variante de conexión no está permitida para una desconexión en grupo STO.
  • Utilice únicamente cables M12 ensamblados y apantallados con codificación estándar (codificación en A) en el conector M12 X5510.
  • Para aplicaciones orientadas a la seguridad con la unidad de accionamiento, es posible que deba retirarse un conector puente STO externo conectado a la interfaz de la unidad X5510. El conector puente STO desactiva las funciones de seguridad de la unidad. Encontrará más información en el capítulo "Conector puente STO".