对安装的要求
- 采用的布线技术必须符合EN 60204-1标准。
- STO控制线必须符合EMC准则,并按如下方法敷设:
- 屏蔽导线必须保持长时间固定铺设,并采取保护措施防止电缆外部损坏,或采取其他相应的措施。
- 注意遵守针对各应用情况提出的相应规定。
- 从外部安全装置到轴的STO控制线的布线长度必须≤ 100 m。
- 用户必须采取适当的措施,以确保将STO控制线与驱动装置的电源线分开敷设。
- STO电路无法识别输入导线的短路或外部短路。因此,必须始终满足以下两个要求之一:
- 在STO控制线上没有寄生电压
- 外部安全控制器检测到至STO控制线有外部电势的横向短路。
- 设计安全回路时,务必遵守与安全组件有关的参数值。
- STO信号(F_STO_P和F_STO_M)不得用于反馈。
- 针对安全控制器/安全继电器,仅允许使用带安全隔离装置 (PELV) 且符合EN 61131-2和EN 60204-1的接地电压源。
- 如果要使用多个电压源,则每个电压源都必须连接到地线系统上。
- 进行安装规划时必须注意设备的技术数据。
- 设备的0V24_OUT和24V_OUT电源电压只能用于为STO输入端供电。导线长度不能超过30 m。
- 该接线方式不允许用于STO成组断路!
- 在M12插接头X5510上,只能使用带有标准编码(A编码)的M12预制屏蔽电缆。
- 对于与驱动装置的安全相关的应用,可能需要移除连接至设备接口X5510的外部STO跳线插头。使用STO跳线插头后,设备的安全功能失效。详细信息参见“STO跳线插头”一章。