Requisitos para a instalação
- A tecnologia de fiação deve ser conforme a norma EN 60204-1.
- Os cabos de sinal STO devem ser conformes EMC e devem ser instalados da seguinte forma:
- Os condutores blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e protegidos contra danos externos, ou devem ser tomadas medidas similares.
- Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
- Os cabos de sinal STO do dispositivo de segurança externo ao eixo devem ser instalados com um comprimento de cabo ≤ 100 m.
- O usuário deve tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal do STO são instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento.
- A comutação STO não detecta curto-circuito e circuitos externos na linha de alimentação. Como tal, é necessário cumprir um dos dois requisitos seguintes:
- que não haja nenhuma indução de tensão nos cabos de sinal STO
- que o controlador de segurança externo detete um erro cruzado de um potencial externo nos cabos de sinal STO.
- Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
- O sinal STO (F_STO_P e F_STO_M) não pode ser utilizado para mensagens de retorno.
- Somente devem ser utilizadas fontes de tensão com isolamento seguro (PELV) de acordo com EN 61131-2 e EN 60204-1 para controladores de segurança/relés de segurança.
- Se forem utilizadas várias fontes de tensão, cada fonte deve ser conectada ao sistema do condutor de proteção.
- Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.
- As tensões de alimentação 0V24_OUT e 24V_OUT da unidade somente podem ser utilizadas para alimentar a entrada STO. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m.
- Esta variante de conexão não é permitida para um desligamento de grupo STO!
- Utilizar somente cabos M12 pré-fabricados e blindados com codificação padrão (condificação em A) no conector M12 X5510.
- Para aplicações relacionadas à segurança com a unidade de acionamento, um plugue jumper STO externo conectado à interface da unidade X5510 pode ter que ser removido. O conector em ponte STO desativa as funções de segurança da unidade. Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Conector em ponte STO".