Mensajes de fallo con respuesta parametrizable

La tabla siguiente muestra los mensajes de fallo con respuesta parametrizable:

Fallo

Descripción

N.° índice

Posibles respuesta en caso de fallo

Sobretemperatura de disipador - Preaviso

Aquí se puede ajustar cómo debe reaccionar la unidad cuando se sobrepasa el umbral de preaviso (índice 8336.1) del ratio de utilización del disipador.

8622.2

  • Sin respuesta
  • Aviso

Error de seguimiento de posicionamiento

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se produce un error de seguimiento (superación de la ventana de error de seguimiento, Index 8509.4).

8622.3

  • Sin respuesta
  • Aviso
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Fallo externo

Aquí se puede ajustar la respuesta de la unidad a un fallo externo (p. ej., activado mediante borna o palabra de control).

8622.5

  • Sin respuesta
  • Aviso
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Timeout bus de campo

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un desbordamiento en EtherCAT®/SBusPLUS (tiempo de desbordamiento, índice 8455.3).

8622.6

  • Aviso
  • Parada de la aplicación (ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida
  • Aviso con reseteo automático
  • Parada de la aplicación (+ES) con reset automático
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático
  • Bloquear etapa de salida con reset automático

Sincronización externa

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una pérdida de sincronización externa.

8622.7

  • Sin respuesta
  • Aviso
  • Parada de la aplicación (ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida
  • Aviso con reseteo automático
  • Parada de la aplicación (+ES) con reset automático
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático
  • Bloquear etapa de salida con reset automático

Preaviso de temperatura del motor - set de parámetros actual

Set de parámetros actual de temperatura del motor - Preaviso.

8442.5

  • Sin respuesta
  • Aviso
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Utilización electromecánica - Preaviso

Aquí se puede ajustar cómo debe reaccionar la unidad cuando se sobrepasa el umbral de preaviso (índice 8336.2) del ratio de utilización electromecánica.

8622.10

  • Sin respuesta
  • Aviso
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Final de carrera de HW – Set de parámetros actual

 

8572.1

  • Sin respuesta
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático

Final de carrera de SW - Set de parámetros actual

 

8572.2

  • Sin respuesta
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático

Encoder - Aviso

Aquí se puede ajustar cómo debe reaccionar la unidad a un aviso de encoder.

8622.13

  • Aviso
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Encoder - Fallo

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de encoder.

8622.14

  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Desbordamiento de Heartbeat de aplicación

(sólo en versiones DSI)

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un timeout del Heartbeat de la aplicación.

8622.21

  • Aviso
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida