Módulo de interfaz

La siguiente tabla muestra los intervalos de inspección para el módulo de interfaz:

Intervalo de tiempo

Actividad

Versión

Al abrir el módulo de interfaz después de un tiempo de funcionamiento ≥ 6 meses

Si se abre el módulo de interfaz después de un tiempo de funcionamiento ≥ 6 meses, hay que reemplazar siempre la junta entre cajas de bornas y módulo de interfaz.

En caso de condiciones ambientales / de funcionamiento inconvenientes, por ejemplo, limpieza con reactivos agresivos o frecuentes cambios de temperatura, se ha de reducir el intervalo de 6 meses.

Personal especializado en los establecimientos del cliente

Cada vez que se abra el módulo de interfaz

Inspección visual de la junta entre motor y módulo de interfaz: En caso de daños o si se desprende la junta del motor, se ha de cambiarla.

Personal especializado en los establecimientos del cliente