Módulo de interface
A tabela a seguir mostra os intervalos de inspeção para o módulo de interface:
Intervalo de tempo | Tarefa | Versão |
|---|---|---|
Quando o módulo de interface é aberto após um tempo de operação ≥ 6 meses | Se o módulo de interface for aberto após um tempo de operação ≥ 6 meses, o retentor entre a caixa de ligação e a tampa de controle sempre deve ser trocada. Em caso de condições desfavoráveis do ambiente/de operação, por ex., limpeza com produtos químicos agressivos ou oscilações frequentes de temperatura, o período de 6 meses pode ser menor. | Pessoal qualificado do cliente |
Cada vez que o módulo de interface é aberto | Inspeção visual do retentor entre o motor e o módulo de interface: em caso de danos ou quando o retentor do motor se solta, ela deve ser substituída. | Pessoal qualificado do cliente |