接口模块

下表显示了接口模块的检查周期:

时间间隔

操作

规格

运行时间 ≥ 6个月后,打开接口模块时

如果在运行时间 ≥ 6个月后打开接口模块,则必须始终一同更换接线盒和接口模块之间的密封件。

当环境和运行条件较差,例如使用侵蚀性化学物质进行清洁或温度频繁波动时,时间可少于6个月。

客户方专业人员

每次打开接口模块时

目检电机和接口模块之间的密封件:如果密封件损坏或与电机相脱离,必须对其进行更换。

客户方专业人员