Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Condiciones climáticas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-1, clase 1K21,
    Temperatura ambiente -25 °C a +70 °C (diferente de la norma),
    sin condensación
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-2, clase 2K11,
    Temperatura ambiente -25 °C a +70 °C (diferente de la norma),
    sin condensación
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-3 clase 3K22,
    temperatura ambiente -30 °C a +45 °C (diferente de la norma),
    temperatura ambiente +40 °C a +60 °C con reducción de potencia, véase Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente,
  • sin condensación

Condiciones climáticas especiales

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-1, clase 1Z1
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-3 clase 3Z1

Condiciones biológicas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-1, clase 1B1
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-2, clase 2B1
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-3 clase 3B1

Sustancias químicamente activas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-1 clase 1C2,
    sin gases corrosivos, sin neblina de sal (diferente de la norma)
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-2 clase 2C2,
    sin gases corrosivos, sin neblina de sal,
    sin agua de mar (diferente de la norma)

Sustancias mecánicamente activas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-1 clase 1S10, sin polvo conductor
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-2 clase 2S1
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • IEC 60721-3-3 clase 3S5, sin polvo conductor