环境条件
环境条件
气候条件
长期存放(防止受天气影响):
IEC 60721-3-1,等级1K21,
环境温度-25 °C至+70 °C(与标准有偏差),
无冷凝,无水汽凝结
运输(防止受天气影响):
IEC 60721-3-2,等级2K11,
环境温度-25 °C至+70 °C(与标准有偏差),
无冷凝,无水汽凝结
运行(固定使用地点、防止受天气影响):
IEC 60721-3-3标准等级3K22,
环境温度-30 °C至+45 °C(与标准有所偏差),
环境温度+40 °C至+60 °C,带降额,参见
与环境温度有关的降额
,
无冷凝,无湿气凝结
特殊气候条件
长期存放(防止受天气影响):
IEC 60721-3-1,等级1Z1
运行(固定使用地点、防止受天气影响):
IEC 60721-3-3,等级3Z1
生物条件
长期存放(防止受天气影响):
IEC 60721-3-1,等级1B1
运输(防止受天气影响):
IEC 60721-3-2,等级2B1
运行(固定使用地点、防止受天气影响):
IEC 60721-3-3,等级3B1
化学活性物质
长期存放(防止受天气影响):
IEC 60721-3-1,等级1C2,
无腐蚀性气体,无盐雾(与标准有偏差)
运输(防止受天气影响):
IEC 60721-3-2,等级2C2,
无腐蚀性气体,无盐雾,
无海水(与标准有偏差)
机械活性物质
长期存放(防止受天气影响):
IEC 60721-3-1,等级1S10,无导电粉尘
运输(防止受天气影响):
IEC 60721-3-2,等级2S1
运行(固定使用地点、防止受天气影响):
IEC 60721-3-3,等级3S5,无导电粉尘
❮
❯
MOVIMOT® performance ELV
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
环境条件