Condições ambientais

Condições ambientais

Condições climáticas

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-1, classe 1K21,
    temperatura ambiente -25 °C a +70 °C (ao contrário da norma),
    não condensante, sem condensação
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-2, classe 2K11,
    temperatura ambiente -25 °C a +70 °C (ao contrário da norma),
    não condensante, sem condensação
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-3 Classe 3K22,
    temperatura ambiente -30 °C até +45 °C (desvio da norma),
    temperatura ambiente +40 °C até +60 °C com derating, consulte Redução a depender da temperatura ambiente,
  • Não condensante, sem condensação

Condições climáticas especiais

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-1, classe 1Z1
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-3 Classe 3Z1

Condições biológicas

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-1, classe 1B1
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-2, classe 2B1
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-3 Classe 3B1

Substâncias ativas quimicamente

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-1 Classe 1C2,
    sem gases corrosivos, sem névoa salina (divergindo da norma)
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-2 Classe 2C2,
    sem gases corrosivos,
    sem água do mar (ao contrário da norma)

Substâncias ativas mecanicamente

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-1, Classe 1S10, sem pó condutivo
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-2 Classe 2S1
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • IEC 60721-3-3 Classe 3S5, sem pó condutivo