General
MOVIMOT® performance ELV |
| |
|---|---|---|
Número permitido de conexiones/desconexiones de la tensión de alimentación | 1 por minuto | |
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |
Funciones de aviso | Elementos de display para mensaje de estado de la unidad
| |
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3, 2. entorno (entorno industrial) | |
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C2 | |