Condiciones generales de uso
MOVIMOT® performance ELV | ||||
|---|---|---|---|---|
Clase de contaminación |
| 2 conforme a IEC 60664-1 | ||
Categoría de sobretensión |
| III según IEC 60664-1 | ||
Altitud de la instalación | h | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
| ||
Demostración de la resistencia mecánica | Clase 3M11 y clase 5M2 según DIN EN 60721-3-3/-5 | |||