Datos de funcionamiento con tensión de alimentación reducida, p. ej., 24 V CC
La tabla siguiente muestra los datos de funcionamiento con tensión de alimentación reducida. Los valores que difieren de los valores por defecto aparecen en fondo gris.
Tipo
| DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
|---|---|---|---|---|
Par nominal | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
Par máximo del motor | MMotMáx 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Par máximo del motor a 1500 min-1 | MMotMáx 1500 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Par máximo del motor a 2000 min-1 | MMotMáx 2000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
Velocidad máxima del motor | nFuncionamientoVacío | 2500 min-1 | 2500 min-1 | 2500 min-1 |
Velocidad de funcionamiento | nred | 2000 min-1 | ||
Potencia del motor | Pred | 90 W | 136 W | 178 W |
Alimentación | Ured | Tensión de carga reducida 24 V CC | ||
Corriente nominal CC | IN CC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
Corriente en vacío CC @ nN | IL CC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |

[1] | Punto de funcionamiento |
[2] | Velocidad máxima del motor |