Betriebsdaten bei reduzierter Versorgungsspannung z. B. DC 24 V
Folgende Tabelle zeigt die Betriebsdaten bei reduzierter Versorgungsspannung. Werte, die sich von den Standardwerten unterscheiden, sind grau hinterlegt.
Typ
| DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
Maximales Motordrehmoment | MMotMax 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Maximales Motordrehmoment bei 1500 min-1 | MMotMax 1500 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Maximales Motordrehmoment bei 2000 min-1 | MMotMax 2000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
Maximale Motordrehzahl | nLeerlauf | 2500 min-1 | 2500 min-1 | 2500 min-1 |
Betriebsdrehzahl | nred | 2000 min-1 | ||
Motorleistung | Pred | 90 W | 136 W | 178 W |
Versorgung | Ured | reduzierte Lastspannung DC 24 V | ||
Nennstrom DC | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
Leerlaufstrom DC@ nN | IL DC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |

[1] | Betriebspunkt |
[2] | Maximale Motordrehzahl |