电源电压降低(如DC 24 V)时的运行数据
下表显示了电源电压降低时的运行数据。与默认值有出入的值采用灰色背景显示。
类型
| DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
|---|---|---|---|---|
额定扭矩 | M额定 | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
最大电机扭矩 | M电机最大 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
1500 min-1下的最大电机扭矩 | M电机最大 1500 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
2000 min-1下的最大电机扭矩 | M电机最大 2000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
最大电机转速 | n空载 | 2500 min-1 | 2500 min-1 | 2500 min-1 |
工作转速 | n降低 | 2000 min-1 | ||
电机功率 | P降低 | 90 W | 136 W | 178 W |
供电 | U降低 | 降低后的DC 24 V负载电压 | ||
额定电流DC | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
DC空载电流,在n额定下 | IL DC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |

[1] | 工作点 |
[2] | 最大电机转速 |