Dados operacionais com tensão de alimentação reduzida, por ex. B. 24 VCC
A tabela abaixo mostra os dados operacionais para uma tensão de alimentação reduzida. Os valores que diferem dos valores padrão ficam esmaecidos.
Tipo
| DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
|---|---|---|---|---|
Torque nominal | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
Torque máximo do motor | MMotMax 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Torque máximo do motor 1500 min-1 | MMotMax 1500 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Torque máximo do motor 2000 min-1 | MMotMax 2000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
Rotação máxima do motor | nOperação em vazio | 2500 min-1 | 2500 min-1 | 2500 min-1 |
Velocidade de operação | nred | 2000 min-1 | ||
Potência do motor | Pred | 90 W | 136 W | 178 W |
Alimentação | Ured | Tensão de carga reduzida 24 VCC | ||
Corrente nominal CC | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
Corrente em vazio CC@ nN | IL CC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |

[1] | Ponto de operação |
[2] | Rotação máxima do motor |