Condições gerais de uso
MOVIMOT® performance ELV | ||||
|---|---|---|---|---|
Classe de impurezas |
| 2 conforme a IEC 60664-1 | ||
Categoria de sobretensão |
| III conforme a IEC 60664-1 | ||
Altitude de instalação | h | Até a ≤ 1000 m sem restrições. Com h > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
| ||
Comprovação de resistência mecânica | Classe 3M11 e Classe 5M2 de acordo com DIN EN IEC 60721-3-3/-5 | |||