Closed loop

Closed loop | profilo di velocità

0x8280-01 - modo operativo nominale

Modo operativo: 1: profilo di velocità

0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder

3: closed loop (FOC)

Closed loop - controllo orientato al campo (FOC)

0x8400-03 - profilo di posizione velocità di destinazione

Specifica della velocità di destinazione

0x8480-02 - posizione reale

Valore encoder normalizzato su posizione

0x8F00-02 - encoder - valore reale

Valore encoder

Closed loop ha le caratteristiche seguenti:

  • Il modulo funzionale lavora nella modalità regolata mediante una struttura regolatore a cascata.
  • Il segnale encoder non è contemplato dalla regolazione.
  • Il riferimento per il regolatore di corrente viene generato dal circuito di regolazione sovraordinato.
  • Viene emesso un valore encoder. Ulteriori informazioni si trovano nel cap. Closed loop - controllo orientato al campo (FOC)

Start

Parametri di avvio

Limit Velocity

Limite di velocità

Limit Current

Limitazione di corrente

Limit Voltage

Limitazione di tensione

Vel

Profilo di velocità

PI control

Regolatore di corrente PI

int. PS

Stadio finale di potenza interno (power stage)

M

Motore

Encoder

Valore reale encoder

Start - parametri profilo di velocità

NOTA

Vel - profilo di velocità

Start

 

Vel

 

 

Vel control

Controllo della velocità

 

Limit – limite di velocità
Vel control – regolatore di velocità
Limit Current – limitazione di corrente

0x8C00-04 - parametri del motore - corrente massima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regolatore di corrente

 

0x8600-04 - limite di corrente

Current control – regolatore di corrente
Limit Voltage – limitazione di tensione
int. PS – stadio finale di potenza, motore, encoder

Limit

Voltage

Limitazione di tensione

 

int. PS

 

 

Motore

Encoder

0x8F00-02 - encoder - valore reale

 

0x8680-02 - alimentazione di potenza - valore reale tensione

Current

control

Regolatore di corrente

0X8600-02 - corrente - valore reale