Preparazione alla messa in servizio
Ispezioni e verifiche prima del funzionamento di prova
Prima di iniziare il funzionamento di prova verificare i punti seguenti e in caso di anomalia adottare le misure adeguate:
- esiste un dispositivo di interruzione d‘emergenza che consente di disinserire rapidamente l'azionamento in caso di pericolo o quando si verifica un'anomalia?
- I cablaggi e i collegamenti sono stati eseguiti correttamente?
- Tutti i dadi e le spine dell'azionamento sono serrate correttamente?
- Nel caso del motore con guarnizioni per olio: è intatta la guarnizione e il motore è lubrificato? Attenersi alle istruzioni per la messa in servizio del proprio motore!
Messa in servizio del modulo funzionale
Prima del funzionamento di prova verificare i punti seguenti. In caso di anomalia adottare le misure adeguate.
- Controllare la corretta impostazione delle consegne dei riferimenti per l'azionamento nonché i segnali I/O dal sistema di controllo sovraordinato.
- Controllare i cavi fra sistema di controllo sovraordinato e il proprio azionamento nonché la polarità dei cavi.
- Controllare tutte le impostazioni per il funzionamento del proprio azionamento.