Preparação para a colocação em operação
Inspeções e testes antes da operação de teste
Antes de iniciar a operação de teste, verificar os seguintes pontos e tomar as medidas adequadas em caso de irregularidade:
- Existe um dispositivo de parada de emergência para que você possa desligar rapidamente o acionamento em caso de perigo ou irregularidade?
- Todas as instalações e conexões estão corretas?
- Todas as porcas e parafusos do acionamento estão apertados?
- Para um motor com retentor de óleo: o retentor não está danificado e o motor está lubrificado? Seguir as informações de colocação em operação do seu motor!
Colocação do módulo funcional em operação
Verificar os seguintes pontos antes da operação de teste. Em caso de irregularidade, tomar as medidas adequadas.
- Verificar a configuração correta das especificações do ponto de ajuste para o acionamento e os sinais de E/S do comando de nível superior.
- Verificar os cabos entre o comando de nível superior e o seu acionamento, bem como a polaridade dos condutores.
- Verificar todas as configurações operacionais do seu acionamento.