Determinação dos valores máximos

INFORMAÇÃO

Observar que a corrente nominal é definida através da especificação da entrada de referência cíclica e é de 0 mA no estado de fornecimento. Para que o acionamento possa executar os comandos de deslocamento, deve-se definir uma corrente nominal adequada à aplicação e que corresponda no máximo à corrente nominal do motor.

Definir os respectivos limites do sistema, o comportamento do sistema e os valores característicos na lista de objetos através do "canal acíclico". Estes são, por exemplo: