0x8C00-04 - Parâmetros do motor - Corrente máxima
INFORMAÇÃO

A corrente nominal de um motor é especificada pelo fabricante para a operação em passos completos. Observar os dados do fabricante. Nesse modo de operação, os dois enrolamentos estão sempre totalmente energizados. Na operação em micropassos, ambas as bobinagens são energizadas na forma seno-cosseno. Isso significa que ambas as bobinagens nunca têm corrente total ao mesmo tempo. Para atingir carga total, a corrente da bobinagem pode ser aumentada por um fator de √2 = 1.44.
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8C00-04 | U16 | R/W | 5000 | 0 – 15000 | (mA) | Motor - Corrente máxima |
Esse objeto especifica o valor máximo efetivo da corrente do motor e deve ser configurado. Se o valor atual da corrente exceder esse valor durante a operação, o módulo funcional responderá com uma irregularidade, que será exibida em "0x8100-02 - Palavra de estado" ou por meio de "0x8100-06 - Irregularidade faixa de bits" bit 0.