0x8C00-04 - Motorparameter - Strom maximal

HINWEIS

Der Nennstrom eines Motors wird vom Hersteller für den Vollschrittbetrieb angegeben. Beachten Sie hier die Angaben des Herstellers. In dieser Betriebsart sind stets beide Wicklungen voll bestromt. Im Mikroschrittbetrieb werden beiden Wicklungen in Sinus-Cosinus-Form bestromt. Damit haben beide Wicklungen nie gleichzeitig vollen Strom. Zur Erreichung der Volllast kann der Wicklungsstrom um den Faktor √ 2 = 1,44 erhöht werden.

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8C00-04

U16

R/W

5000

0 – 15000

(mA)

Motor - Strom maximal

Dieses Objekt gibt den maximalen Effektivwert des Motorstroms an und ist zu konfigurieren. Überschreitet der Strom-Istwert im Betrieb diesen Wert, kommt es zu einer Fehlerreaktion des Funktionsmoduls, welche im "0x8100-02 - Statuswort" bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Bit 0 angezeigt wird.