0x8C00-04 - Parámetro del motor - Corriente motor máxima
AVISO

La corriente nominal de un motor para el funcionamiento a paso completo la indica el fabricante. En este caso, tenga en cuenta las indicaciones del fabricante. En este modo de funcionamiento, ambos devanados reciben un suministro de corriente pleno continuo. En el funcionamiento de micropasos, ambos devanados reciben corriente en forma de seno-coseno. Con ello, los devanados nunca cuentan con corriente plena simultáneamente. Para alcanzar la carga plena, la corriente de devanado puede aumentarse el factor √2 = 1.44.
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8C00-04 | U16 | R/W | 5000 | 0-15000 | (mA) | Motor - Corriente máxima |
Este objeto indica el valor efectivo máximo de la corriente del motor y debe configurarse. Si el valor real de corriente supera este valor durante el funcionamiento, se produce una respuesta en caso de fallo del módulo de función que se muestra en "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit 0.