0x8C00-04 - Motor parametreleri - Maksimum akım
BİLGİ

Bir motorun anma akımı üreticisi tarafından tam adım işletmesi için bildirilir. Burada üreticinin bilgilerini dikkate alın. Bu çalışma şeklinde daima her iki sargı tam akımla beslenir. Mikro adım işletmesinde her iki sargı da sinüs-kosinüs biçiminde akımla beslenir. Böylece iki sargı hiçbir zaman aynı anda tam akım almaz. Tam yükün elde edilmesi için sargı akımı √2 = 1.44 faktörüyle artırılabilir.
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8C00-04 | U16 | R/W | 5000 | 0 – 15000 | (mA) | Motor - Maksimum akım |
Bu nesne motorun maksimum etkin değerini belirtir ve yapılandırılmalıdır. İşletmede gerçek akım değeri bu değeri aşarsa, fonksiyon modülünün "0x8100-02 - Durum kelimesi" ögesinde veya "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit 0 üzerinden görüntülenen bir hata yanıtı oluşur.