0x8C00-07 - Motor - Maksimum hız

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8C00-07

U16

R/W

3000

0 – 32000

[min-1]

Motor - Maksimum hız

Bu nesne motorun maksimum hızını belirtir ve yapılandırılmalıdır. Pozisyon kontrol ünitesinin çıkışı bu hıza sınırlandırılır. Gerçek hızın belirtilen değeri %110 aşması halinde "0x8400" hatası tetiklenir. Bkz. "0x8100-06 - Hata bit çubuğu" Bit 4.