0x8C00-07 - Motor - Velocidade máxima

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8C00-07

U16

R/W

3000

0 – 32000

(min-1)

Motor - Velocidade máxima

Este objeto indica a velocidade máxima do motor e deve ser configurado. A saída do controlador de posição é limitada a essa rotação. Se a rotação atual exceder o valor especificado em 110%, a irregularidade "0x8400" será acionada. Consultar "0x8100-06 - Irregularidade faixa de bits" Bit 4.