0x8C00-07 - motore- velocità massima

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8C00-07

U16

R/W

3000

0 – 32000

(rpm)

Motore - velocità massima

Quest'oggetto indica la velocità massima del motore e va configurato. L'uscita del controllore posizione viene limitata con questa velocità. Se la velocità effettiva supera il valore indicato di 110%, viene attivata l'anomalia "0x8400". Vedi "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit 4.