0x8C00-07 - Motor - Velocidad máxima
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8C00-07 | U16 | R/W | 3000 | 0-32000 | (min-1) | Motor - Velocidad máxima |
Este objeto indica la velocidad máxima del motor y debe configurarse. A esta velocidad se limita la salida del regulador de posición. Si la velocidad real sobrepasa el valor indicado en un 110 % se emite el fallo "0x8400". Véase "0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit 4.