0x8C00-04 - parametri del motore - corrente massima
NOTA

La corrente nominale del motore viene indicata dal produttore per il funzionamento a passo intero. Attenersi alle indicazioni del produttore. In questo modo operativo i due avvolgimenti sono sempre alimentati con la corrente in modo pieno. Nel funzionamento a micropassi entrambi gli avvolgimenti sono alimentati con la corrente nella forma di seno coseno. Così i due avvolgimenti non hanno mai contemporaneamente la corrente piena. Per ottenere il pieno carico è possibile un aumento della corrente dell'avvolgimento pari al fattore √2 = 1.44.
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8C00-04 | U16 | R/W | 5000 | 0 – 15000 | (mA) | Motore - corrente massima |
Quest'oggetto indica il valore efficace massimo della corrente motore e va configurato. Se il valore reale della corrente durante il funzionamento supera questo valore viene eseguita una causa errore del modulo funzionale che viene visualizzata in "0x8100-02 - parola di stato" o tramite "0x8100-06 - anomalie barra dei bit" bit 0.