Otimização de um motor

INFORMAÇÃO

Os valores determinados devem ser transferidos para o módulo funcional sempre que o sistema reiniciar o módulo principal. Isso pode ser feito, por exemplo, através do "canal acíclico".

Para otimizar um motor da melhor forma possível, seguir as etapas abaixo.

  1. Desacoplar a carga do motor.
  2. Defina o motor para o "Modo de passos completos" desativando o "Micropasso".
  3. Inserir a posição final 0.
    • Apenas uma bobinagem é energizada.
  4. Exibir a corrente da bobinagem energizada no osciloscópio.
  5. Gerar um salto, por exemplo, com um programa de pêndulo com especificação de passo único.
    • Você receberá uma resposta a salto.
  6. Determinar os fatores "P" e "I" do controlador e ajustá-los, se necessário, até que o processo transitório seja concluído sem ultrapassagem após 2 ciclos.
  7. Ativar novamente o "Micropasso".