Etapas da colocação em operação

ATENÇÃO

Risco de ferimentos devido à partida involuntária da unidade.
Usar o motor de passo pode ser perigoso.
Morte ou ferimentos graves.
- Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.
INFORMAÇÃO

Certificar-se de que o módulo sempre receba os parâmetros de acordo com o modo de operação selecionado! Prestar atenção especial ao uso dos valores de corrente na área de edição!
- Realizar uma configuração do hardware e criar seu programa de aplicação. Transferir ambos para sua CPU.
- Configurar seu CLP para RUN (Executar).
- Ligar o motor.
- Agora seu sistema está pronto para comunicação e você pode realizar parametrizações por meio do "canal acíclico".
- Enviar o comando "Desligar", "0x8100-01 - Palavra de comando, bit 3...0: x110"
- O módulo funcional mostra o status "Pronto para ligar".
- Enviar o comando "Ligar", "0x8100-01 - Palavra de comando, bit 3...0: 0111".
- O módulo funcional mostra o status "Ligado".
- Enviar o comando "Liberar operação", "0x8100-01 - Palavra de comando, bit 3...0: 1111".
- O módulo funcional mostra o status "Liberar operação". Agora o acionamento está pronto para receber seus comandos.