Devreye almanın adımları

UYARI

Cihaz denetimsiz olarak çalıştığında yaralanma tehlikesi vardır.
Stepper uygulaması yürütülürken tehlikeli bir durum oluşabilir.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
  • Uygulamaya bağlı olarak ayrıca ek güvenlik önlemleri alınarak makine ve insanlar için tehlike oluşması önlenmelidir.

BİLGİ

Modülün her zaman seçili çalışma şekline uygun olarak uyan parametrelerle beslenmesine dikkat edin! Burada özellikle çıktı alanındaki akım değerlerinin kullanımını dikkate alın!

 

  1. Bir donanım konfigürasyonunu uygulayın ve uygulama programınızı hazırlayın. Her ikisini de CPU'ya aktarın.
  2. Programlanabilir Mantıksal Denetleyicinizi (PLC) RUN konumuna getirin.
  3. Motoru açın.
    • Sisteminiz şimdi iletişime hazırdır ve "Çevrimsiz kanal" üzerinden parametreleri belirleyebilirsiniz.
  4. "Kapat" komutunu gönderin, "0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: x110"
    • Fonksiyon modülü "Açılmaya hazır" durumunu gösterir.
  5. "Aç" komutunu gönderin, "0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: 0111".
    • Fonksiyon modülü "Açıldı" durumunu gösterir.
  6. "İşletmeyi etkinleştir" komutunu gönderin, "0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: 1111".
    • Fonksiyon modülü "İşletme etkinleşti" durumunu gösterir. Tahrik şimdi hareket komutlarınız için hazırdır.