Operazioni per la messa in servizio

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto ad avvio accidentale dell'unità.
Con l'applicazione stepper si può verificare un'applicazione pericolosa.
Morte o lesioni gravi.
- In funzione dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di mettere a rischio persone e macchine.
NOTA

Accertarsi che il modulo sia sempre fornito dei parametri adatti in base al modo operativo selezionato! In particolare prestare attenzione all'utilizzo dei valori di corrente nell'area di output!
- Eseguire una configurazione hardware e creare il proprio programma applicativo. Trasferire entrambi nella propria CPU.
- Portare il PLC nel modo RUN.
- Inserire il motore.
- Ora il sistema è pronto per la comunicazione ed è possibile effettuare le parametrizzazioni tramite il "Canale aciclico".
- Inviare il comando "Disattiva", "0x8100-01 - parola di controllo, bit 3...0: x110"
- Il modulo funzionale visualizza lo stato "Pronto per l'attivazione".
- Inviare il comando "Attiva", "0x8100-01 - parola di controllo, bit 3...0: 0111".
- Il modulo funzionale visualizza lo stato "Attivato".
- Inviare il comando "Abilita funzionamento", "0x8100-01 - parola di controllo, bit 3...0: 1111".
- Il modulo funzionale visualizza lo stato "Funzionamento abilitato". Ora l'azionamento è pronto per le istruzioni di marcia.