Pasos de la puesta en marcha

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por el arranque accidental de la unidad.
La aplicación Stepper puede conllevar una aplicación peligrosa.
Lesiones graves o fatales.
- En función de la aplicación, adopte medidas de seguridad adicionales para evitar riesgos a personas y máquinas.
AVISO

Asegúrese de que el módulo siempre recibe el suministro adecuado, con los parámetros adecuados conforme al modo de funcionamiento seleccionado. Preste especial atención al uso de los valores de corriente en el rango de salida.
- Lleve a cabo una configuración del hardware y cree su programa de aplicación. Transfiera ambos a su CPU.
- Ponga su PLC en RUN.
- Encienda el motor.
- Su sistema ahora está listo para la comunicación y puede llevar a cabo parametrizaciones a través del "Canal acíclico".
- Envíe el comando "Desconectar", "0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: x110"
- El módulo de función muestra el estado "Listo para la conexión".
- Envíe el comando "Conectar" "0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: 0111".
- El módulo de función muestra el estado "Conectado".
- Envíe el comando "Habilitar funcionamiento", "0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: 1111".
- El módulo de función muestra el estado "Funcionamiento habilitado". El accionamiento está ahora listo para los comandos de desplazamiento.