Sınır değerlerin belirlenmesi
BİLGİ

İstenen akımın, istenen çevrimsel değer girişi üzerinden ayarlandığını ve teslimat durumunda 0 mA olduğunu dikkate alın. Tahrikin hareket komutlarını uygulayabilmesi için, uygulamaya uyan ve maksimum olarak motorun anma akımına karşılık gelen bir istenen akım ayarlamanız gerekir.
İlgili sistem sınırlarını, sistemin davranışını ve tanım kodlarını "Çevrimsiz kanal" üzerindeki nesne dizininde ayarlayın. Bunlar örneğin:
- Hızlı stop ve hata durumundaki davranış
- İstenen motor akımı: 0x8600-03 - Akım - İstenen değer
- Motorun maksimum akımı: 0x8C00-04 - Motor parametreleri - Maksimum akım
- Akım sınırı: 0x8600-04 - Akım sınırı
- Hız sınır değerleri
- Hat sınırlamaları
- Dijital girişler ve çıkışların ataması