Definición de los valores límite

AVISO

Tenga en cuenta que la corriente de consigna se configura mediante la especificación de consigna cíclica y que es de 0 mA en el estado de entrega. Para que el accionamiento pueda ejecutar los comandos de desplazamiento, debe configurar una corriente de consigna adaptada a la aplicación y que corresponda, como máximo, a la corriente nominal del motor.

Configure los límites del sistema correspondientes, el comportamiento del sistema y los valores característicos en el directorio de objetos a través del "Canal acíclico". Estos son, por ejemplo: