Preparación para la puesta en marcha
Inspecciones y comprobaciones previas al funcionamiento de prueba
Antes de iniciar el funcionamiento de prueba, compruebe los siguientes puntos y, en caso de fallo, tome las medidas adecuadas:
- ¿Existe un dispositivo de desconexión de emergencia que le permita desconectar rápidamente el accionamiento en caso de peligro o fallo?
- ¿Son correctos todos los cableados y conexiones?
- ¿Están bien apretados todos los pernos y todas las tuercas?
- En motores con junta de aceite: ¿Está la junta intacta y el motor lubricado? Siga las indicaciones para la puesta en marcha de su motor.
Puesta en marcha del módulo de función
Antes del funcionamiento de prueba, compruebe los siguientes puntos. En caso de fallo, tome las medidas adecuadas.
- Compruebe el ajuste correcto de las especificaciones de consigna para el accionamiento y las señales de E/S del control de nivel superior.
- Compruebe los conductores entre el control de nivel superior y su accionamiento, así como la polaridad de los conductores.
- Compruebe todos los ajustes para el funcionamiento de su accionamiento.