Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Inspektionen und Prüfungen vor dem Testbetrieb
Prüfen Sie bevor Sie mit dem Testbetrieb beginnen folgende Punkte, und ergreifen Sie im Falle eines Fehlers geeignete Maßnahmen:
- Existiert eine Not-Aus-Vorrichtung, damit Sie bei Gefahr oder im Fehlerfall den Antrieb schnell abschalten können?
- Sind alle Verdrahtungen und Anschlüsse richtig?
- Sind alle Muttern und Bolzen am Antrieb fest angezogen?
- Bei einem Motor mit Öldichtung: Ist die Dichtung unbeschädigt und ist der Motor geschmiert? Beachten Sie die Inbetriebnahme-Hinweise Ihres Motors!
Inbetriebnahme des Funktionsmoduls
Prüfen Sie vor dem Testbetrieb nachfolgende Punkte. Im Falle eines Fehlers ergreifen Sie geeignete Maßnahmen.
- Prüfen Sie die richtige Einstellung der Sollwertvorgaben für den Antrieb sowie der E/A-Signale aus der übergeordnete Steuerung.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der übergeordneten Steuerung und Ihrem Antrieb sowie die Polarität der Leitungen.
- Prüfen Sie alle Betriebseinstellungen Ihres Antriebs.