0x8600-03 - Corriente - Consigna
AVISO

Tenga en cuenta que la corriente de consigna se configura mediante la especificación de consigna cíclica y que es de 0 mA en el estado de entrega. Para que el accionamiento pueda ejecutar los comandos de desplazamiento, debe configurar una corriente de consigna adaptada a la aplicación y que corresponda, como máximo, a la corriente nominal del motor
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-03 | S16 | R/W | 0 | -15000-15000 | (mA) | Corriente - Consigna |
Este objeto indica el valor de la corriente de consigna en mA. El valor momentáneo de la corriente de devanado puede ser superior en el factor √2 (valor de pico), en función del número de micropasos 0 ...63. Si se especifica, p. ej., una 0x8600-03 - Consigna de corriente de 2000 mA y el motor se encuentra en el valor de pico, la corriente medida es de 2828 mA. Durante el movimiento, la consigna de corriente especificada es igual a la corriente efectiva medida con un regulador de corriente en funcionamiento y bien ajustado.