0x8600-03 - Valor nominal de corrente

INFORMAÇÃO

Observar que a corrente nominal é definida através da especificação da entrada de referência cíclica e é de 0 mA no estado de fornecimento. Para que o acionamento possa executar os comandos de deslocamento, deve-se definir uma corrente nominal adequada à aplicação e que corresponda no máximo à corrente nominal do motor

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8600-03

S16

R/W

0

-15000 – 15000

(mA)

Valor nominal de corrente

Esse objeto indica o valor nominal de corrente em mA. Dependendo do número de micropassos 0 ... 63, o valor instantâneo da corrente do enrolamento pode, portanto, ser maior por um fator de √2 (valor de pico). Por exemplo, se um valor nominal de corrente 0x8600-03 de 2000 mA for especificado e o motor estiver em seu valor de pico, a corrente medida será 2828 mA. Durante o movimento, o valor nominal da corrente especificado é igual à corrente efetiva medida quando o controlador de corrente está funcionando e bem ajustado.