Correntes - 0x8600
Informações adicionais
- 0x8600-00 - Correntes - Número de entradas
- 0X8600-02 - Valor atual de corrente
- 0x8600-03 - Valor nominal de corrente
- 0x8600-04 - Limite de corrente
- 0x8600-06 - Controle de corrente do componente P
- 0x8600-07 - Componente integral do controle de corrente
- 0x8600-09 - Fator de filtro do controle de corrente
- 0x8600-10 - Valor atual de corrente da bobinagem A
- 0x8600-11 - Valor atual de corrente da bobinagem B
- 0x8600-12 - Valor nominal de corrente da bobinagem A
- 0x8600-13 - Valor nominal de corrente da bobinagem B
- 0x8600-14 - Desvio de corrente - Bobinagem A
- 0x8600-15 - Desvio de corrente - Bobinagem B
- 0x8600-16 - Corrente - Relação de tensão da bobinagem A
- 0x8600-17 - Corrente - Relação de tensão da bobinagem B