0x8600-16 - Corrente - Relação de tensão da bobinagem A
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-16 | S16 | R/W** | 4724 | 2000 – 6000 |
| Corrente - Relação de tensão da bobinagem A |

[1] | Tensão de saída |
[2] | Valor atual |
[3] | Relação entre intensidade de corrente e tensão (I/U) |
[4] | Valor nominal |
[5] | Intensidade de corrente de saída |
[6] | Offset |
0x8600-14 | Esse objeto especifica o offset da aquisição do valor atual analógico de corrente para 0 na bobinagem A. |
0x8600-16 | Esse objeto especifica a relação entre intensidade de corrente e tensão (I/U) do valor atual analógico de corrente na bobinagem A. |
Por padrão, não é necessária uma alteração. Se esse valor tiver que ser alterado, o módulo funcional "0x8C00-04 - Corrente máxima do motor" deve ser definido primeiro para evitar uma mensagem de irregularidade.