0x8600-17 - Corrente - Relação de tensão da bobinagem B

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8600-17

S16

R/W**

4770

2000 – 6000

 

Corrente - Relação de tensão da bobinagem B

[1]

Tensão de saída

[2]

Valor atual

[3]

Relação entre intensidade de corrente e tensão (I/U)

[4]

Valor nominal

[5]

Intensidade de corrente de saída

[6]

Offset

 

0x8600-15

Esse objeto especifica o offset da aquisição do valor atual analógico de corrente para 0 na bobinagem B.

0x8600-17

Esse objeto especifica a relação entre intensidade de corrente e tensão (I/U) do valor atual analógico de corrente na bobinagem B.

Por padrão, não é necessária uma alteração. Se esse valor tiver que ser alterado, o módulo funcional "0x8C00-04 - Corrente máxima do motor" deve ser definido primeiro para evitar uma mensagem de irregularidade.