0x8600-17 - Akım - Sargı B gerilim orantısı

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8600-17

S16

R/W**

4770

2000 – 6000

 

Akım - Sargı B gerilim orantısı

[1]

Çıktı gerilimi

[2]

Gerçek değer

[3]

Akım gücü ve gerilim arasındaki orantı (I/U)

[4]

İstenen değer

[5]

Çıktı akım gücü

[6]

Ofset

 

0x8600-15

Bu nesne, B sargısında 0 için analog gerçek akım değeri kaydının ofsetini belirtir.

0x8600-17

Bu nesne, B sargısında analog gerçek akım değeri kaydının akım gücü ve gerilim arasındaki orantıyı (I/U) belirtir.

Standart olarak bir değişiklik gerekmez. Bu değerin değiştirilmesi halinde öncelikle fonksiyon modülünün bir hata mesajının önlenmesi için "0x8C00-04 - Maksimum motor akımı" ayarlanmalıdır.