Akımlar - 0x8600
Ek bilgiler
- 0x8600-00 - Akımlar - Kayıtların sayısı
- 0x8600-02 - Akım - Gerçek değer
- 0x8600-03 - Akım - İstenen değer
- 0x8600-04 - Akım sınırı
- 0x8600-06 - Akım kontrolü P-kazancı
- 0x8600-07 - Akım kontrolü entegral kazancı (I-payı)
- 0x8600-09 - Akım kontrolü filtre faktörü
- 0x8600-10 - Akım - Sargı A gerçek değeri
- 0x8600-11 - Akım - Sargı B gerçek değeri
- 0x8600-12 - Akım - Sargı A istenen değeri
- 0x8600-13 - Akım - Sargı B istenen değeri
- 0x8600-14 - Akım kayması - Sargı A
- 0x8600-15 - Akım kayması - Sargı B
- 0x8600-16 - Akım - Sargı A gerilim orantısı
- 0x8600-17 - Akım - Sargı B gerilim orantısı