Correnti - 0x8600
Ulteriori informazioni
- 0x8600-00 - correnti - numero di voci
- 0X8600-02 - corrente - valore reale
- 0x8600-03 - corrente - riferimento
- 0x8600-04 - limite di corrente
- 0x8600-06 - regolazione di corrente componente P
- 0x8600-07 - regolazione di corrente componente integrale
- 0x8600-09 - regolazione di corrente fattore filtro
- 0x8600-10 - corrente - valore reale avvolgimento A
- 0x8600-11 - valore reale della corrente avvolgimento B
- 0x8600-12 - riferimento di corrente avvolgimento A
- 0x8600-13 - corrente - riferimento avvolgimento B
- 0x8600-14 - deviazione di corrente - avvolgimento A
- 0x8600-15 - deviazione di corrente - avvolgimento B
- 0x8600-16 - corrente - rapporto tensione avvolgimento A
- 0x8600-17 - corrente - rapporto tensione avvolgimento B