0x8600-03 - corrente - riferimento
NOTA

Tenere presente che la corrente nominale viene impostata tramite la consegna del riferimento ciclica e che nello stato di consegna è 0 mA. Affinché l'azionamento possa eseguire le istruzioni di marcia, va impostata una corrente nominale adatta all'applicazione e che corrisponda come massimo alla corrente nominale del motore
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8600-03 | S16 | R/W | 0 | -15000 – 15000 | (mA) | Corrente - riferimento |
Quest'oggetto indica il valore della corrente nominale in mA. Il valore momentaneo della corrente dell'avvolgimento a seconda del numero di microstep 0 … 63 può essere quindi aumentato del fattore √2 (valore di picco). Quando si specifica ad es. un 0x8600-03 - riferimento di corrente di 2000mA e il motore si trova sul valore di picco, la corrente misurata è 2828mA. Durante il movimento il valore della corrente nominale specificato è uguale alla corrente effettiva misurata con il regolatore di corrente funzionante e ben impostato.